JAJSOZ5A march 2023 – august 2023 TPS2117
PRODUCTION DATA
TPS2117 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 4A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。
TPS2117 の小さい静止電流 (1.32μA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリがいずれかの入力に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。
TPS2117 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルするか信号をイネーブルして、チャネルを切り換えることができます。