JAJSKR4B december 2020 – february 2023 TPS22950
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS22950x は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、フォルト事象に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (>VIH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。
TPS22950/C は過電流イベントに対して自動再試行動作で応答し、TPS22950L はデバウンス時間とラッチオフ動作を使用します。
TPS22950x は標準の WCSP パッケージおよびリード付き SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22950、TPS22950L | WCSP (6) | 1.106mm × 0.706mm |
TPS22950C | DDC (SOT、6) | 2.90mm × 2.80mm |