ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22950

アクティブ

調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩ のロード・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 40 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Adjustable Features Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Adjustable current limit, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 40 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Adjustable Features Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Adjustable current limit, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
DSBGA (YBH) 6 1.4 mm² 1.4 x 1 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 動作入力電圧範囲 (V IN):1.8V~5.5V
  • 出力電流制限 (I LIMIT):0.05A~3.5A (代表値)
  • TPS22950:自動再試行による電流制限応答

  • TPS22950L:ラッチオフによる電流制限応答
  • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • オン抵抗 (R ON):
    • R ON (V IN = 5V 時):34mΩ (代表値)
    • R ON (V IN = 3.3V 時):41mΩ (代表値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (代表値):
    • t ON (V IN = 5V 時):800µs
    • t ON (V IN = 3.3V 時):550µs
  • 常時オンの逆電流ブロック (TPS22950)
  • フォルト通知 (FLT)
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω
  • ON ピンのスマート・プルダウン (R PD,ON):
    • ON ≥ V IH (I ON):50nA (最大値)
    • ON ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ (代表値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (I Q):40µA (代表値)
    • オフ状態 (I SD):0.2µA (代表値)
  • UL 2367 認定 - ファイル番号 E169910
    • I LIM = 66mA~2.46A で認証済み
  • 動作入力電圧範囲 (V IN):1.8V~5.5V
  • 出力電流制限 (I LIMIT):0.05A~3.5A (代表値)
  • TPS22950:自動再試行による電流制限応答

  • TPS22950L:ラッチオフによる電流制限応答
  • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • オン抵抗 (R ON):
    • R ON (V IN = 5V 時):34mΩ (代表値)
    • R ON (V IN = 3.3V 時):41mΩ (代表値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (代表値):
    • t ON (V IN = 5V 時):800µs
    • t ON (V IN = 3.3V 時):550µs
  • 常時オンの逆電流ブロック (TPS22950)
  • フォルト通知 (FLT)
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω
  • ON ピンのスマート・プルダウン (R PD,ON):
    • ON ≥ V IH (I ON):50nA (最大値)
    • ON ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ (代表値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (I Q):40µA (代表値)
    • オフ状態 (I SD):0.2µA (代表値)
  • UL 2367 認定 - ファイル番号 E169910
    • I LIM = 66mA~2.46A で認証済み

TPS22950x は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、フォルト事象に対する堅牢な保護を実現します。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (>V IH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。

TPS22950/C は過電流イベントに対して自動再試行動作で応答し、TPS22950L はデバウンス時間とラッチオフ動作を使用します。

TPS22950x は標準の WCSP パッケージおよびリード付き SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS22950x は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、フォルト事象に対する堅牢な保護を実現します。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (>V IH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。

TPS22950/C は過電流イベントに対して自動再試行動作で応答し、TPS22950L はデバウンス時間とラッチオフ動作を使用します。

TPS22950x は標準の WCSP パッケージおよびリード付き SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22948 アクティブ 逆電流ブロック機能搭載、5.5V、0.24A、300mΩ、ロード・スイッチ Same functionality with fixed 240-mA current limit
TPS25221 アクティブ 0.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ Same functionality with ESD protection best for 5-V USB applications
比較対象デバイスと類似の機能
TPS22950-Q1 アクティブ 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2.7A、34mΩ のロード・スイッチ Automotive adjustable current limit load switch with lower RON in a SOT-6 package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22950x 5.5V、3.2A、34mΩの可変電流制限負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 12日
証明書 TPS22950LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 12月 3日
証明書 TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 18日
アプリケーション概要 Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps PDF | HTML 2020年 9月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22950EVM — TPS22950 調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩ のロード・スイッチの評価基板

TPS22950 は、TPS22950 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。TPS22950 は、調整可能な電流制限ロード・スイッチです。この評価基板を使用すると、TPS22950 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価を行えるようにこの製品の動作モードを構成できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS22950LEVM — TPS22950L ロード・スイッチの評価基板

TPS22950LEVM は、TPS22950L ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS22950 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDI3.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22950L PSpice Model

SLVMDP7.ZIP (5594 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ