TPS22950EVM

TPS22950 調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩ のロード・スイッチの評価基板

TPS22950EVM

購入

概要

TPS22950 は、TPS22950 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。TPS22950 は、調整可能な電流制限ロード・スイッチです。この評価基板を使用すると、TPS22950 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価を行えるようにこの製品の動作モードを構成できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 調整可能な電流制限
  • 逆電流ブロッキング
  • VIN 入力電圧範囲:1.8V ~ 5V
  • 2A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
ロード・スイッチ
TPS22950 調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22950EVM — TPS22950 調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩのロード・スイッチの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 12月 3日
データシート TPS22950x 5.5V、3.2A、34mΩの可変電流制限負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 12日
証明書 TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ