TPS22950LEVM
TPS22950L ロード・スイッチの評価基板
TPS22950LEVM
概要
TPS22950LEVM は、TPS22950L ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- VIN 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 2.7A の最大連続スイッチング電流動作
- 低オン抵抗 (RON):34mΩ (代表値)
- 調整可能な電流制限と、固定型の迅速な出力放電機能
- サーマル・シャットダウン
ロード・スイッチ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2