JAJSN24A November 2021 – June 2022 TPS22953-Q1 , TPS22954-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2295x-Q1 は、ターン・オン制御付きの小型シングル・チャネル・ロード・スイッチです。このデバイスは、0.7V~5.7V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 5A の連続電流をサポートします。
可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) および可変のパワー・グッド (PG) スレッショルドを備えており、電圧監視と堅牢な電源シーケンスを実現します。デバイスの立ち上がり時間を調整できるので、各種の大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。このスイッチは、オン・オフ入力 (EN) により制御されます。この入力は、低電圧の制御信号と直接接続可能です。15Ω のオンチップ負荷がデバイスに内蔵されているため、スイッチがディセーブルされたときに出力をすばやく放電できます。拡張クイック出力放電 (QOD) は、デバイスから電源が除去された後も短時間アクティブに維持されて、出力の放電を完了します。
TPS2295x-Q1 は、小型で省スペースの 10-SON パッケージで供給され、大きな消費電力に対応できるようにサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、-40℃~+125°Cの周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (ピン) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS2295x-Q1 | WSON (10) | 2.00mm × 3.00mm |