ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22954-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能と出力診断機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード・スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 5 Ron (typ) (mΩ) 14 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 5 Ron (typ) (mΩ) 14 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション認定済み

  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • シングル・チャネル・ロード・スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.7V
  • RON 抵抗
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 14mΩ
  • 連続スイッチ電流:最大 5A
  • 調整可能な低電圧誤動作防止スレッショルド (UVLO)
  • パワー ・グッド (PG) インジケータ付き、調整可能な電圧スーパーバイザ
  • 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
  • 電源切断後も拡張クイック出力放電をアクティブに維持 (TPS22954-Q1 のみ)
    • 15Ω (標準値)で 10ms 以内に 100µF を放電
  • ディセーブル時の逆電流ブロック (TPS229653-Q1 のみ)
  • イネーブル時、スーパーバイザのフォルト検出後に自動再起動
  • サーマル・シャットダウン
  • 低い静止電流:50µA (最大値)
  • サーマル・パッド付き SON 10 ピン・パッケージ
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • HBM 2kV、CDM 750V
  • 車載アプリケーション認定済み

  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • シングル・チャネル・ロード・スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.7V
  • RON 抵抗
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 14mΩ
  • 連続スイッチ電流:最大 5A
  • 調整可能な低電圧誤動作防止スレッショルド (UVLO)
  • パワー ・グッド (PG) インジケータ付き、調整可能な電圧スーパーバイザ
  • 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
  • 電源切断後も拡張クイック出力放電をアクティブに維持 (TPS22954-Q1 のみ)
    • 15Ω (標準値)で 10ms 以内に 100µF を放電
  • ディセーブル時の逆電流ブロック (TPS229653-Q1 のみ)
  • イネーブル時、スーパーバイザのフォルト検出後に自動再起動
  • サーマル・シャットダウン
  • 低い静止電流:50µA (最大値)
  • サーマル・パッド付き SON 10 ピン・パッケージ
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • HBM 2kV、CDM 750V

TPS2295x-Q1 は、ターン・オン制御付きの小型シングル・チャネル・ロード・スイッチです。このデバイスは、0.7V~5.7V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 5A の連続電流をサポートします。

可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) および可変のパワー・グッド (PG) スレッショルドを備えており、電圧監視と堅牢な電源シーケンスを実現します。デバイスの立ち上がり時間を調整できるので、各種の大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。このスイッチは、オン・オフ入力 (EN) により制御されます。この入力は、低電圧の制御信号と直接接続可能です。15Ω のオンチップ負荷がデバイスに内蔵されているため、スイッチがディセーブルされたときに出力をすばやく放電できます。拡張クイック出力放電 (QOD) は、デバイスから電源が除去された後も短時間アクティブに維持されて、出力の放電を完了します。

TPS2295x-Q1 は、小型で省スペースの 10-SON パッケージで供給され、大きな消費電力に対応できるようにサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、-40℃~+125°Cの周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS2295x-Q1 は、ターン・オン制御付きの小型シングル・チャネル・ロード・スイッチです。このデバイスは、0.7V~5.7V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 5A の連続電流をサポートします。

可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) および可変のパワー・グッド (PG) スレッショルドを備えており、電圧監視と堅牢な電源シーケンスを実現します。デバイスの立ち上がり時間を調整できるので、各種の大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。このスイッチは、オン・オフ入力 (EN) により制御されます。この入力は、低電圧の制御信号と直接接続可能です。15Ω のオンチップ負荷がデバイスに内蔵されているため、スイッチがディセーブルされたときに出力をすばやく放電できます。拡張クイック出力放電 (QOD) は、デバイスから電源が除去された後も短時間アクティブに維持されて、出力の放電を完了します。

TPS2295x-Q1 は、小型で省スペースの 10-SON パッケージで供給され、大きな消費電力に対応できるようにサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、-40℃~+125°Cの周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS22953-Q1 アクティブ 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード・スイッチ Offers reverse current blocking

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2295x-Q1 5.7V、5A、14mΩ オン抵抗、車載用ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22954 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.7V ~ 5.7V です。TPS22954 には DSQ (0.4mm のピン・ピッチ) および DQC (0.5mm のピン・ピッチ) という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22954EVM で評価できます。TPS22954 は 1 個の電圧スーパーバイザを内蔵しており、TPS22954EVM に実装する複数の外部抵抗を使用してその値を設定することができます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ