TPS22954EVM

TPS22954 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22954EVM

購入

概要

TPS22954 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.7V ~ 5.7V です。TPS22954 には DSQ (0.4mm のピン・ピッチ) および DQC (0.5mm のピン・ピッチ) という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22954EVM で評価できます。TPS22954 は 1 個の電圧スーパーバイザを内蔵しており、TPS22954EVM に実装する複数の外部抵抗を使用してその値を設定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.7V
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
  • 入力電流範囲:0A ~ 5A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード・スイッチ
TPS22954 調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能と出力放電機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード・スイッチ TPS22954-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能と出力診断機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS22953/54 User’s Guide 2015年 2月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ