JAJST73E April 2009 – April 2024 TPS22960
PRODUCTION DATA
TPS22960 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗 (RON) のデュアル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.62V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる P チャネル MOSFET を 2 個内蔵しています。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン/オフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22960 では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 85Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。
突入電流を避けるためにデバイスの立ち上がり時間 (スルーレート) は内部で制御され、SR ピンを使用して必要に応じて低速化できます。 3.3V で動作する TPS22960 は、SR ピンをグランドに接続した場合には 660μs、SR ピンを High に接続した場合には 75μs の立ち上がり時間になります。
TPS22960 は、省スペースの 8 ピン UQFN パッケージ および 8 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。