ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22960

アクティブ

出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、0.5A、435mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.62 Number of channels 2 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.35 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 435 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.25 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
Imax (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.62 Number of channels 2 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.35 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 435 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.25 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6 UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 統合型デュアル ロード スイッチ
  • 入力電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 低いオン抵抗
    • rON = 342mΩ (VIN = 5.5V の場合)
    • rON = 435mΩ (VIN = 3.3V の場合)
    • rON = 523mΩ (VIN = 2.5V の場合)
    • rON = 737mΩ (VIN = 1.8V の場合)
  • 最大連続スイッチ電流:500mA
  • 低い静止電流とシャットダウン電流
  • 制御されたスイッチ出力立ち上がり時間: 75µs または 660µs
  • クイック出力放電トランジスタ内蔵
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 8ピン SOT (DCN) パッケージ:3mm × 3mm
  • 8ピン UQFN (RSE) パッケージ:1.5mm × 1.5mm
  • 統合型デュアル ロード スイッチ
  • 入力電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 低いオン抵抗
    • rON = 342mΩ (VIN = 5.5V の場合)
    • rON = 435mΩ (VIN = 3.3V の場合)
    • rON = 523mΩ (VIN = 2.5V の場合)
    • rON = 737mΩ (VIN = 1.8V の場合)
  • 最大連続スイッチ電流:500mA
  • 低い静止電流とシャットダウン電流
  • 制御されたスイッチ出力立ち上がり時間: 75µs または 660µs
  • クイック出力放電トランジスタ内蔵
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 8ピン SOT (DCN) パッケージ:3mm × 3mm
  • 8ピン UQFN (RSE) パッケージ:1.5mm × 1.5mm

TPS22960 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗 (RON) のデュアル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.62V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる P チャネル MOSFET を 2 個内蔵しています。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン/オフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22960 では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 85Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。

突入電流を避けるためにデバイスの立ち上がり時間 (スルーレート) は内部で制御され、SR ピンを使用して必要に応じて低速化できます。 3.3V で動作する TPS22960 は、SR ピンをグランドに接続した場合には 660µs、SR ピンを High に接続した場合には 75µs の立ち上がり時間になります。

TPS22960 は、省スペースの 8 ピン UQFN パッケージ および 8 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS22960 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗 (RON) のデュアル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.62V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる P チャネル MOSFET を 2 個内蔵しています。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン/オフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22960 では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 85Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。

突入電流を避けるためにデバイスの立ち上がり時間 (スルーレート) は内部で制御され、SR ピンを使用して必要に応じて低速化できます。 3.3V で動作する TPS22960 は、SR ピンをグランドに接続した場合には 660µs、SR ピンを High に接続した場合には 75µs の立ち上がり時間になります。

TPS22960 は、省スペースの 8 ピン UQFN パッケージ および 8 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS22996 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間、2 チャネル、5.5V、4A、オン抵抗 14mΩ のロード スイッチ Higher current option with lower Ron.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22960 低入力電圧、ターンオン制御付きデュアル ロード スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 4月 27日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22960EVM — TPS22960EVM 評価モジュール

TPS22960EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、超小型の 8 ピン μQFN パッケージに封止済みのロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、出力スルーレート、出力放電のような各種パラメータを、容易に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22960 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAB9A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian