SLVSCG3F January 2014 – July 2017 TPS22968
PRODUCTION DATA.
VIN1 = VIN2 = VBIAS | VOUT = Open | |
VON1 = VON2 = 5 V |
VIN1 = VIN2 = VBIAS | VOUT = 0 V | |
VON1 = VON2 = 0 V |
VBIAS = 2.5 V | ||
IOUT = –200 mA |
VBIAS = 2.5 V | ||
IOUT = –200 mA |
VBIAS = 5 V | IOUT = 1 mA | |
VON = 0 V |
VBIAS = 2.5 V | ||
CT= 1 nF |
VBIAS = 2.5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 2.5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 2.5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 2.5 V | ||
CT = 1 nF |
VIN1 = VIN2 = VBIAS | VON2 = 0 V | |
VON1 = 5 V | VOUT = Open |
VBIAS = 5 V | VOUT = 0 V | |
VON1 = VON2 = 0 V |
VBIAS = 5 V | ||
IOUT = –200 mA |
VBIAS = 5 V | ||
IOUT = –200 mA |
TA = 25°C | ||
VIN = 2 V |
VBIAS = 5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 5 V | ||
CT = 1 nF |
VBIAS = 5 V | ||
CT = 1 nF |