TPS22968
- Integrated Dual Channel Load Switch
- Input Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- Ideal for 1S Battery Configuration
- Ultra-Low RON Resistance
- RON = 27 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 25 mΩ at VIN = 3.3 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 25 mΩ at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 4-A Maximum Continuous Switch Current per Channel
- Low Quiescent Current
- 55 µA at VBIAS = 5 V (Both Channels)
- 55 µA at VBIAS = 5 V (Single Channel)
- Low Control Input Threshold Enables Use of
1.2-,1.8-, 2.5-, 3.3-V Logic - Configurable Rise Time(1)
- Quick Output Discharge (QOD)(2) (Optional)
- SON 14-Pin Package with Thermal Pad
- ESD Performance Tested per JEDEC Standard
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
- GPIO Enable – Active High
- TPS22968N: Product Preview Only (1) (2)
(1)See the Application Information section for CT value vs. rise time
(2)This feature discharges the output of the switch to GND through a 270-Ω resistor, preventing the output from floating.
The TPS22968x is a small, ultra-low RON, dual-channel load switch with controlled turn on. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0.8 to 5.5 V and can support a maximum continuous current of
4 A per channel. Each switch is independently controlled by an on and off input (ON1 and ON2), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. In TPS22968, a 270-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when switch is turned off.
The TPS22968x is available in a small, space-saving package (DPU) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40 to +105°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22968 Dual Channel, Ultra-Low Resistance Load Switch データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2017年 7月 17日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch | 2015年 10月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch | 2014年 1月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 (...)
TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 評価モジュール
TPS22968 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968EVM-007 評価基板を使用すると、TPS22968 デバイスを実証できます。TPS22968EVM-007 を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22968N デバイスは、デュアル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各チャネルは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968NEVM 評価基板を使用すると、TPS22968N デバイスを実証できます。TPS22968NEVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
MSP-EXP430G2ET — MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
TPS22968 and TPS22968-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22968N and TPS22968N-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00267 — 極性是正機能付き絶縁 CAN のリファレンス・デザイン
TIDA-00663 — LIDAR パルス・タイム・オブ・フライト(ToF)のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DPU) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。