TPS22968NEVM

TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22968NEVM

購入

概要

TPS22968N デバイスは、デュアル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各チャネルは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968NEVM 評価基板を使用すると、TPS22968N デバイスを実証できます。TPS22968NEVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。

特長
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
  • 大電流に対応する複数の接続端子は、4A の最大連続スイッチ電流動作をサポート
  • VIN 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
ロード・スイッチ
TPS22968 調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、4A、25mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch 2015年 10月 5日
証明書 TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ