TPS22968EVM-007
TPS22968EVM-007 評価モジュール
TPS22968EVM-007
概要
TPS22968 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968EVM-007 評価基板を使用すると、TPS22968 デバイスを実証できます。TPS22968EVM-007 を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 4A
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
- 単一スイッチ構成、または並列スイッチ構成への設定が可能な評価基板
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード・スイッチ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch | 2014年 1月 17日 |