TIDA-00267
極性是正機能付き絶縁 CAN のリファレンス・デザイン
TIDA-00267
概要
A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.
特長
- Simplifies system installation with use of one control signal to enable polarity correction in case of cross wire fault
- Discrete isolation enables tailored upgradability with other 16-pin SOIC DW packaged parts
- Custom isolated power creates high efficiency solution
- Turbo CAN Transceiver with fast loop times for large networks or fast data-rates
- ISO7842 - 5.7 KVRMS isolation rating
産業用
- AC 伝送リレー
- エアコン室外機
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- コーヒーメーカー
- 換気扇フード
- 調理台
- 食器洗い機
- 1 次側 / 2 次側制御機能搭載の分離型コントローラ
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- ヒート ポンプ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 産業用ロボット向けレーダー
- 産業用ロボットの超音波
- LVDT 位置センサ
- マージング・ユニット
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ロジスティクス・ロボットのレーダー
- ロジスティクス・ロボットの超音波
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- オーブン
- Proximity switch
- 鉄道向け補助電源システム
- 鉄道向け電気推進システム
- 鉄道向け情報システム
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 1 次側制御機能搭載シングル・デジタル・コントローラ
- テレコム・モニタ・ユニット
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 路側信号伝送 / 制御システム
- 交通監視カメラ
- 列車制御 / 管理システム
- 超音波位置センサ
- 洗濯機 / 乾燥機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR823A.PDF (113 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology | 2015年 6月 22日 | ||||
技術記事 | What do CAN bus signals look like? | PDF | HTML | 2015年 6月 4日 |