SN65HVD255
- Meets the Requirements of ISO11898-2
- Turbo CAN:
- Short and Symmetrical Propagation Delay
Times and Fast Loop Times for Enhanced
Timing Margin - Higher Data Rates in CAN Networks
- Short and Symmetrical Propagation Delay
- I/O Voltage Range Supports 3.3-V and 5-V MCUs
- Ideal Passive Behavior When Unpowered
- Bus and Logic Pins are High Impedance (No
Load) - Power Up and Power Down With Glitch-Free
Operation on Bus
- Bus and Logic Pins are High Impedance (No
- Protection Features
- HBM ESD Protection Exceeds ±12 kV
- Bus Fault Protection –27 V to 40 V
- Undervoltage Protection on Supply Pins
- Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
- SN65HVD257: Receiver-Dominant Time Out
(RXD DTO) - SN65HVD257: FAULT Output Pin
- Thermal Shutdown Protection
- Characterized for –40°C to 125°C Operation
This CAN transceiver meets the ISO1189-2 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. It is designed for data rates in excess of 1 Mbps for CAN in short networks, and enhanced timing margin and higher data rates in long and highly-loaded networks. The device provides many protection features to enhance device and CAN-network robustness. The SN65HVD257 device adds additional features, allowing for easy design of redundant and multitopology networks with fault indication for higher levels of functional safety in the CAN system.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD25x Turbo CAN Transceivers for Higher Data Rates and Large Networks Including Features for Functional Safety データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 5月 9日 | ||
アプリケーション・ノート | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019年 2月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | CAN EVM User's Guide | 2011年 10月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00267 — 極性是正機能付き絶縁 CAN のリファレンス・デザイン
A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。