JAJSSX3A May 2024 – August 2024 TPS22991
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VIN | Maximum input voltage range | –0.3 | 6 | V |
VOUT | Maximum output voltage range | –0.3 | 6 | V |
VON | Maximum ON pin voltage range | –0.3 | 6 | V |
IMAX | Maximum continuous current | 3 | A | |
IPLS | Maximum pulsed current (2ms, 2% duty cycle) | 4 | A | |
TJ | Junction temperature | –55 | 150 | °C |
TSTG | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
TLEAD | Maximum lead temperature (10s soldering time) | 300 | °C |