ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22991

アクティブ

オプションの出力放電機能搭載、5V、3A、25mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.014 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -55 to 125
Imax (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.014 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -55 to 125
UQFN-HR (RAA) 4 0.6375 mm² 0.75 x 0.85
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:1V~5.5V
  • 最大連続スイッチ電流:3A
  • 25mΩ (標準値) のオン抵抗
  • 低い静止電流:
    • IQ (3.3V 時) VIN = 6µA (標準値)
  • 低シャットダウン電流:
    • ISD (3.3V 時) VIN = 14nA (標準値)
  • スルーレート制御:
    • バージョン B、BN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 141µs
    • バージョン C、CN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 662µs
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 0.85 × 0.75mm、0.4mm ピッチ UQFN パッケージ
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:1V~5.5V
  • 最大連続スイッチ電流:3A
  • 25mΩ (標準値) のオン抵抗
  • 低い静止電流:
    • IQ (3.3V 時) VIN = 6µA (標準値)
  • 低シャットダウン電流:
    • ISD (3.3V 時) VIN = 14nA (標準値)
  • スルーレート制御:
    • バージョン B、BN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 141µs
    • バージョン C、CN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 662µs
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 0.85 × 0.75mm、0.4mm ピッチ UQFN パッケージ

TPS22991 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.0V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、3A の最大連続電流をサポートできます。このスイッチは、オン オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22991 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 150Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。

TPS22991 は、小型で省スペースの 0.85mm × 0.75mm、0.4mm ピッチ、4 ピン UQFN パッケージ で供給されます。周囲温度 –55℃~+125℃での動作が規定されています。

TPS22991 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.0V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、3A の最大連続電流をサポートできます。このスイッチは、オン オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22991 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 150Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。

TPS22991 は、小型で省スペースの 0.85mm × 0.75mm、0.4mm ピッチ、4 ピン UQFN パッケージ で供給されます。周囲温度 –55℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22991 5V、3A、25mΩ ロード スイッチ デバイス、小型プラスチック パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 3月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22991EVM — TPS22991 評価基板

TPS22991EVM は、TPS22991 ロード スイッチ デバイスを搭載した PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。テスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN-HR (RAA) 4 Ultra Librarian