TPS22991EVM

TPS22991 の評価基板

TPS22991EVM

購入

概要

TPS22991EVM は、TPS22991 ロード スイッチ デバイスを搭載した PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。テスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • VIN 範囲:1V ~ 5.5V
  • IMAX:3A
  • オンボードの CIN および COUT コンデンサ
  • 小さなパッケージ サイズ: 0.85mm×0.75mm
ロード・スイッチ
TPS22991 オプションの出力放電機能搭載、5V、3A、25mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22991EVM — TPS22991 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22991EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22991 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ