JAJSSX3B May 2024 – February 2025 TPS22991
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | Input voltage range | 1.0 | 5.5 | V | |
| VOUT | Output voltage range | 0 | 5.5 | V | |
| VIH | ON pin high voltage Range | 0.8 | 5.5 | V | |
| VIL | ON pin low voltage range | 0 | 0.35 | V | |
| TA | Ambient temperature | –55 | 125 | °C | |