JAJSSX3A May 2024 – August 2024 TPS22991
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turn ON time | VIN = 5.0V | 1119 | µs | |||
VIN = 3.3V | 996 | µs | |||||
VIN = 1.8V | 853 | µs | |||||
VIN = 1.0V | 774 | µs | |||||
tR | Output rise time | VIN = 5.0V | 794 | µs | |||
VIN = 3.3V | 662 | µs | |||||
VIN = 1.8V | 514 | µs | |||||
VIN = 1.0V | 397 | µs | |||||
tD | Delay time | VIN = 5.0V | 332 | µs | |||
VIN = 3.3V | 341 | µs | |||||
VIN = 1.8V | 346 | µs | |||||
VIN = 1.0V | 383 | µs | |||||
tOFF | Turn OFF time | VIN = 5.0V | 6 | µs | |||
VIN = 3.3V | 4 | µs | |||||
VIN = 1.8V | 2 | µs | |||||
VIN = 1.0V | 4 | µs | |||||
tF | Output Fall time | VIN = 5.0V | 5 | µs | |||
VIN = 3.3V | 5 | µs | |||||
VIN = 1.8V | 5 | µs | |||||
VIN = 1.0V | 5 | µs |