JAJSJD6A July 2021 – December 2021 TPS22992
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DEVICE | VIN RANGE | RON AT VBIAS = 5 V | QUIESCENT CURRENT | PACKAGE DIMENSIONS | PIN PITCH |
---|---|---|---|---|---|
TPS22992RXP | 0.1 V to 5.5 V | 8.7 mΩ | 10 μA | 1.5 mm x 1.25 mm | 0.5 mm |
TPS22992SRXN | 1 V to 5.5 V | 8.7 mΩ | 40 μA | 1.25 mm x 1.25 mm | 0.4 mm |