JAJSQ27 March 2024 TPS22996H-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS22996H-Q1 は、ターンオン制御付きのデュアル チャネル ロード スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.5V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 4A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。このデバイスは、接合部温度がスレッショルドを超えたときにサーマル シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。このデバイスは、スイッチがオフになったときクイック出力放電を行えるように、230Ω のオンチップ負荷抵抗を備えています。
TPS22996H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡状態で機能できます。
TPS22996H-Q1 は、省スペースの 2.1mm × 1.2mm 8-DYC パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。