- 統合型デュアル チャネル負荷スイッチ
- 入力電圧範囲:0.6V~VBIAS
- VBIAS 電圧範囲:2.5V~5.5V
- オン抵抗:
- RON = 13mΩ (標準値)
(VIN = 0.6V~5V、VBIAS = 5V)
- チャネルごとに 4A (1) の最大連続スイッチング電流
- 静止電流:
- 18µA (標準値、両チャネル)
(VIN = VBIAS = 5V)
- 13µA (標準値、単一チャネル)
(VIN = VBIAS = 5V)
- 耐湿性:
- 以下の条件において、デバイスは機能 (オン、オフ、保護) を維持しますが、タイミング仕様は影響を受けます。
- グランドへ 100kΩ 短絡
- 電源へ 100kΩ 短絡
- 制御入力スレッショルドにより、
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を設定可能
- サーマル シャットダウン
- クイック出力放電 (QOD)
(1) 量産開始前のユニットでは、チャネルごとに 3A の最大連続電流のみがサポートされています。フル リリース バージョンでは、チャネルごとに 4A の最大連続電流をサポートします。