JAJSRB8A September 2023 – November 2023 TPS22999
PRODUCTION DATA
TPS22999 は、高速ターンオン時間を実現しながら、低い突入電流を維持するよう設計されたシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスには、0.1V~VBIAS -1.0V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET が内蔵されており、最大連続 1.5A の電流に対応します。
このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (EN) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (VIH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22999 デバイスは、スイッチオフ時の 5.3Ω のクイック出力放電パスを内蔵し、信頼性の高いシステム動作を実現します。本デバイスには、メイン MOSFET が完全に最小抵抗になっていることを示すパワー・グッド (PG) 信号があります。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。サーマル・シャットダウン機能を内蔵しているため、高温環境でも確実に保護されます。
TPS22999 は、0.35mm ピッチの
8 ピン WCSP パッケージ (YCH) で供給され、-40℃~+105℃の自由気流温度範囲に渡って
動作することが特徴です。