TPS22999
- 動作時入力電圧範囲 (V IN):0.1V~4.5V
- バイアス電圧範囲:2.3V~5.5V
- 最大連続電流:1.5A
- オン抵抗 (R ON):7.5mΩ (標準値)
- レギュレートされた突入電流
- 急速出力放電内蔵:5.3Ω
- オープン・ドレインのパワー・グッド ( PG) 信号
- ターンオン時間:200µs 未満 (V IN = 1.0V 時)
- サーマル・シャットダウン
- VBIAS 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 低い消費電力:
- オン状態 (I Q):10µA (標準値)
- オフ状態 (I SD):2.7µA (標準値)
- EN ピンのスマート・プルダウン (R PD,EN)
- EN ≧ V IH (I ON):25nA (標準値)
- EN ≦ V IL (R PD,ON):500kΩ (標準値)
TPS22999 は、高速ターンオン時間を実現しながら、低い突入電流を維持するよう設計されたシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスには、0.1V~V BIAS -1.0V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET が内蔵されており、最大連続 1.5A の電流に対応します。
このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (EN) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (V IH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22999 デバイスは、スイッチオフ時の 5.3Ω のクイック出力放電パスを内蔵し、信頼性の高いシステム動作を実現します。本デバイスには、メイン MOSFET が完全に最小抵抗になっていることを示すパワー・グッド ( PG) 信号があります。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。サーマル・シャットダウン機能を内蔵しているため、高温環境でも確実に保護されます。
TPS22999 は、0.35mm ピッチの 8 ピン WCSP パッケージ (YCH) で供給され、-40℃~+105℃の自由気流温度範囲に渡って 動作することが特徴です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22999 突入電流レギュレーション搭載、4.5V、1.5A、オン抵抗 7.5mΩ、高速ターンオン、ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 |
| 証明書 | TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22999EVM — TPS22999 4.5V、1.5A、7.5mΩ のオン抵抗、高速ターンオン ロード スイッチの評価基板
TPS22999 評価基板 (EVM) は、TPS22999 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22999 は、突入電流制限機能搭載、4.5V、7.5mΩ、1.5A の高速ターンオン ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22999 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。