TPS22999EVM
TPS22999 4.5V、1.5A、7.5mΩ のオン抵抗、高速ターンオン ロード スイッチの評価基板
TPS22999EVM
概要
TPS22999 評価基板 (EVM) は、TPS22999 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22999 は、突入電流制限機能搭載、4.5V、7.5mΩ、1.5A の高速ターンオン ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22999 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- VIN 入力電圧範囲:0.1V ~ Vbias - 1V
- VBIAS の入力電圧範囲:2.3V ~ 5.5V
- CIN と COUT の各コンデンサをオンボード搭載しているほか、オプションで追加静電容量を実装できるようにランディング パッドが付属
- TPS22999 ロード スイッチの VIN、VOUT、EN、VBIAS、PG、GND の各ピンへのアクセスが可能
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22999 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 6日 | |||
証明書 | TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 16日 |