JAJSE14B October 2017 – November 2017 TPS23525
PRODUCTION DATA.
TPS23525は、統合型ホットスワップおよびデュアルOR-ingコントローラで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。
TPS23525にはORingコントローラが内蔵されており、2つの冗長化電源から給電される-48Vシステムに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS23525 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |