ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

TPS23525

アクティブ

デュアル電流制限機能とデュアル ORing 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) -200 Vin (max) (V) -10 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) -200 Vin (max) (V) -10 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
  • ソフトスタート・コンデンサの切断機能
  • 400µAのゲート・ソーシング電流
  • デュアル電流制限(VDSに基づく)
    • 低VDS時に25mV ±4%
    • 高VDS時に3mV ±25%
  • UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
    • ヒステリシスをプログラム可能(±11%)
  • 内蔵のデュアルORingコントローラ
    • レギュレーション: 25mV ±15mV
    • 高速なターンオフ: -6mV ±4mV
  • タイムアウト後の再試行
  • 16ピンTSSOP
  • -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
  • ソフトスタート・コンデンサの切断機能
  • 400µAのゲート・ソーシング電流
  • デュアル電流制限(VDSに基づく)
    • 低VDS時に25mV ±4%
    • 高VDS時に3mV ±25%
  • UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
    • ヒステリシスをプログラム可能(±11%)
  • 内蔵のデュアルORingコントローラ
    • レギュレーション: 25mV ±15mV
    • 高速なターンオフ: -6mV ±4mV
  • タイムアウト後の再試行
  • 16ピンTSSOP

TPS23525は、統合型ホットスワップおよびデュアルOR-ingコントローラで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。

TPS23525にはORingコントローラが内蔵されており、2つの冗長化電源から給電される-48Vシステムに理想的です。

TPS23525は、統合型ホットスワップおよびデュアルOR-ingコントローラで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。

TPS23525にはORingコントローラが内蔵されており、2つの冗長化電源から給電される-48Vシステムに理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23525: -48Vのホットスワップand Dual OR-ingコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート Output Voltage Clamping Using TPS23521 to Meet NEBS Compliance PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23525EVM-815 — 高出力の負電圧アプリケーション用 TPS23525EVM-815 評価基板

TPS23525 評価基板 (TPS23525EVM-815) は、TPS23525 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23525 は ソフト スタート機能とデュアル OR コントローラを実装したローサイド ホット スワップ製品であり、各種テレコム アプリケーションをターゲットにしています。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVRBF3 TPS2352x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian