ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

TPS23521

アクティブ

デュアル電流制限機能とデュアル ゲート ドライブ搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) -200 Vin (max) (V) -10 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) -200 Vin (max) (V) -10 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
  • ソフトスタート・コンデンサの切断機能
  • デュアル・ホットスワップ・ゲート・ドライブ
  • 400µAのゲート・ソーシング電流
  • デュアル電流制限(VDSに基づく)
    • 低VDS時に25mV ±4%
    • 高VDS時に3mV ±25%
  • UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
    • ヒステリシスをプログラム可能(±11%)
  • タイムアウト後の再試行
  • 16ピンTSSOP
  • -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
  • ソフトスタート・コンデンサの切断機能
  • デュアル・ホットスワップ・ゲート・ドライブ
  • 400µAのゲート・ソーシング電流
  • デュアル電流制限(VDSに基づく)
    • 低VDS時に25mV ±4%
    • 高VDS時に3mV ±25%
  • UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
    • ヒステリシスをプログラム可能(±11%)
  • タイムアウト後の再試行
  • 16ピンTSSOP

TPS23521は、高性能のホットスワップで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。デュアル・ホットスワップ・ゲート・ドライバにより、複数のホットスワップFETを必要とする大電力のアプリケーションで、スペースとBOMコストを削減できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。

TPS23521は、高性能のホットスワップで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。デュアル・ホットスワップ・ゲート・ドライバにより、複数のホットスワップFETを必要とする大電力のアプリケーションで、スペースとBOMコストを削減できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23521: -48Vの高性能ホットスワップコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 6日
ホワイト・ペーパー Floating Ground Hot-Swap Architecture to Enable Robust Protection on 800V or ±400V DC Power Distribution PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Output Voltage Clamping Using TPS23521 to Meet NEBS Compliance PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション・ノート Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLVRBF3 TPS2352x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian