デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。
TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。
PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。
DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS23754 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
TPS23754-1 | ||
TPS23756 |