JAJSNM6F November 2004 – January 2022 TPS2384
PRODUCTION DATA
TPS2384 は 4 ポートの電源装置パワー・マネージャ (PSEPM) であり、PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af 規格に準拠しています。TPS2384 は 48V 単一電源を使って広い温度範囲 (–40℃~125℃) で動作します。統合された出力は、ポートごとに 2 つの外付け部品 (FET と検出抵抗) を不要にし、100V の過渡電圧に耐えます。ポート抵抗、電圧、電流、ダイ温度を測定するために使える 4 つの独立した 15 ビット A/D コンバータは、PSE ソリューションをシンプルかつ堅牢にします。TPS2384 は、すべての PoE システム設計の中核として役立つ、最も厳しい用途に対応するための包括的なソフトウェア・ソリューションでサポートされています。
TPS2384 は 64 ピンの PowerPAD™ down (PAP) または 64 ピンの PowerPAD™ up (PJD) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS2384 | HTQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |