JAJSHI3C March 2019 – October 2019 TPS23881
PRODUCTION DATA.
TPS23881 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。 8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。 この PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電機器 (PD) を検出し、機器の分類に従って電力要件を判定し、電力を供給できます。
TPS23881 は TPS23880 に対して、電流センス抵抗値の低減、プログラム可能な電力制限の高精度化、容量測定、ROM からの操作機能に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。TPS23881 は TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換でもあるため、システム内で複数の TPS23881 デバイスを制御して最大 48 ポートの 4 ペア PoE 電源を供給できる完全に構成可能なソリューションを提供できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS23881 | VQFN (56) | 8.00mm×8.00mm |