TPS23881
- タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
- 8 つの独立した PSE チャネル
- 自律動作を抵抗で選択可能
- 外部 MCU 不要
- TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
- プログラム可能な SRAM メモリ
- ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
- 200mΩ の電流センス抵抗
- レガシー PD 容量の測定
- 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
- 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
- シングルおよびデュアル・シグネチャの PD 互換性
- ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
- DC 分離用のノイズ耐性 MPS
- 2% の電流センシング精度
- 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
- 自動クラス検出および電力測定
- 突入および動作フォールドバック保護
- 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
- 自動、半自動、手動 / 診断
- ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 超低アルファ線 (ULA) パッケージング (TPS23881A)
TPS23881 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。 8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。 この PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電機器 (PD) を検出し、機器の分類に従って電力要件を判定し、電力を供給できます。
TPS23881 は TPS23880 に対して、電流センス抵抗値の低減、プログラム可能な電力制限の高精度化、容量測定、ROM からの操作機能に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。TPS23881 は TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換でもあるため、システム内で複数の TPS23881 デバイスを制御して最大 48 ポートの 4 ペア PoE 電源を供給できる完全に構成可能なソリューションを提供できます。
ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を、90W から 125W を超える値に設定できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。

詳細リクエスト
- TPS23881 製品報告書と最新のファームウェア アップデートを入手できます。ご請求
- TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirMpSE 製品報告書を入手できます。ご請求
- TPS23881 との相互運用性に関する信頼性の詳細は、TI の PoE 2 準拠テスト レポートをご覧ください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード
PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。
PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE (給電側) システム向け、マイコン ドーター カード
PSEMCUDAUEVM-082 は、TPS23881 と TPS23882 を採用した TI の 24 ポート リファレンス デザイン向けの MSP430 マイコン ドーター カードです。このボードを GUI と組み合わせると、実製品の開発に対応したシステム ファームウェアである TI の FirmPSE の使用が可能になり、ポートのパワー マネージメントや複数電源の使用のようなシステム機能を実現できます。
TPS23881EVM-008 — IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード
TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用するドーター カードです。これは 4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ハイパワーの PSE アプリケーションに適した TPS23881 向けに評価回路やリファレンス回路を提供します。
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け、IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター カード
TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。
BOOST-PSEMTHR-007 — IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS2388x マザーボード
BOOST-PSEMTHR-007 は、TPS23880 と TPS23881 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードには、IEEE 802.3at アプリケーション用にポートあたり最大 30W を供給できる 4 つの 2 ペア ポートと、IEEE 802.3bt アプリケーション用にポートあたり最大 90W を供給できる 2 つの 4 ペア ポートが含まれています。
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
給電側機器
ハードウェア開発
評価ボード
ドーター・カード
開発キット
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。