DATA SHEET
TPS2475x 電流モニタ搭載 12A eFuse 回路プロテクタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- バス動作電圧範囲:2.5V~18V
- 最大 12A の連続電流
- RDS(on) 3mΩ (標準値) の MOSFET を内蔵
- 電流制限をプログラム可能
- プログラム可能な FET SOA 保護
- 10mA~12A の高い ILimit 精度
- プログラム可能なフォルト・タイマ
- 高速ブレーカによる短絡保護
- プログラム可能な VOUT スルーレート、UV、OV
- パワー・グッドおよびフォルト出力
- アナログ負荷電流モニタ
- サーマル・シャットダウン
- UL 2367 認定済み – ファイル番号E339631