ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS24750

アクティブ

外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 12 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking when off Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 12 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking when off Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014
VQFN (RUV) 36 24.5 mm² 7 x 3.5
  • バス動作電圧範囲:2.5V~18V
  • 最大 12A の連続電流
  • RDS(on) 3mΩ (標準値) の MOSFET を内蔵
  • 電流制限をプログラム可能
  • プログラム可能な FET SOA 保護
  • 10mA~12A の高い ILimit 精度
  • プログラム可能なフォルト・タイマ
  • 高速ブレーカによる短絡保護
  • プログラム可能な VOUT スルーレート、UV、OV
  • パワー・グッドおよびフォルト出力
  • アナログ負荷電流モニタ
  • サーマル・シャットダウン
  • UL 2367 認定済み – ファイル番号E339631
  • バス動作電圧範囲:2.5V~18V
  • 最大 12A の連続電流
  • RDS(on) 3mΩ (標準値) の MOSFET を内蔵
  • 電流制限をプログラム可能
  • プログラム可能な FET SOA 保護
  • 10mA~12A の高い ILimit 精度
  • プログラム可能なフォルト・タイマ
  • 高速ブレーカによる短絡保護
  • プログラム可能な VOUT スルーレート、UV、OV
  • パワー・グッドおよびフォルト出力
  • アナログ負荷電流モニタ
  • サーマル・シャットダウン
  • UL 2367 認定済み – ファイル番号E339631

TPS2475x は、2.5V~18V の機器向けに高度に統合された負荷保護機能を提供します。ホットスワップ・コントローラとパワー MOSFET を 1 つのパッケージに搭載しているため小型の機器に適しており、電源、負荷、内蔵 MOSFET を損傷に至る事象から守ることができます。起動時には、負荷電流および MOSFET の消費電力がユーザーの選択した値に制限されます。起動後は、設定したタイムアウトまで、ユーザーが選択した制限値を超える電流を流すこともできますが、極端な過負荷状態になると直ちに負荷が電源から切断されます。

プログラム可能な FET SOA 保護により、内蔵 MOSFET は常にその安全動作領域 (SOA) 内で動作し、負荷は定義されたランプ・レートで起動します。これにより、システムの信頼性を向上させながら、内蔵 MOSFET の性能を高めています。システム状態監視と下流負荷制御のために、パワー・グッド、フォルト、電流モニタの出力を提供します。

TPS2475x は 36 ピン、7mm × 3.5mm、QFN (RUV) パッケージで供給され、–40°C~+125°C の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

TPS2475x は、2.5V~18V の機器向けに高度に統合された負荷保護機能を提供します。ホットスワップ・コントローラとパワー MOSFET を 1 つのパッケージに搭載しているため小型の機器に適しており、電源、負荷、内蔵 MOSFET を損傷に至る事象から守ることができます。起動時には、負荷電流および MOSFET の消費電力がユーザーの選択した値に制限されます。起動後は、設定したタイムアウトまで、ユーザーが選択した制限値を超える電流を流すこともできますが、極端な過負荷状態になると直ちに負荷が電源から切断されます。

プログラム可能な FET SOA 保護により、内蔵 MOSFET は常にその安全動作領域 (SOA) 内で動作し、負荷は定義されたランプ・レートで起動します。これにより、システムの信頼性を向上させながら、内蔵 MOSFET の性能を高めています。システム状態監視と下流負荷制御のために、パワー・グッド、フォルト、電流モニタの出力を提供します。

TPS2475x は 36 ピン、7mm × 3.5mm、QFN (RUV) パッケージで供給され、–40°C~+125°C の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25981 アクティブ 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse eFuse with smaller package option.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25982 アクティブ ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse This product has full integrated low Ron, high current eFuse with accurate load current monitor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2475x 電流モニタ搭載 12A eFuse 回路プロテクタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 1月 8日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
証明書 TPS2475x UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2475X EVM User Guide 2013年 9月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS24750EVM-546 — 12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き

TPS24750EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS24750 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM944A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC545 TPS24750/1 Design Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS24750 外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse TPS24751 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00172 — 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用したエンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の半二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、EnDat 2.2 マスター・プロトコル・スタックを実行する後段のマイコンや MPU (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00177 — HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン

The TIDA-00177 reference design is an EMC compliant industrial interface to a two-wire HIPERFACE DSL® encoder. Applications include industrial servo drives.

The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル デジタル インターフェイスです。このリファレンス デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00175 — 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの BiSS 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このデザインは、BiSS ポイント・ツー・ポイントと、BiSS バス構成の両方をサポートしています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用した 5V BiSS エンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の全二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、 BiSS (または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00180 — プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用

このリファレンス・デザインが実装するユニバーサル電源は、出力電圧がプログラマブルで、革新的なスマート eFuse テクノロジーを搭載しており、産業用ドライブに搭載しているマルチスタンダードの位置エンコーダ・インターフェイスでの使用に適しています。eFuse は突入電流と過電流に対する保護に加え、ユーザー・プログラマブルな過電圧と低電圧に対する保護も実現し、産業用温度範囲全体にわたって高精度の制限を維持します。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たす仕様を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RUV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ