DATA SHEET
TPS249x 正の高電圧電力制限、ホットスワップ・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電力制限と電流制限をプログラム可能で、完全な安全動作領域(SOA)保護を実現
- 広い動作電圧範囲: 9V~80V
- ラッチ動作(TPS2490)と自動再試行(TPS2491)
- ハイサイド駆動による低RDS(on)の外付けNチャネルMOSFET
- プログラム可能なフォルト・タイマによりMOSFETを保護し、不都合なシャットダウンを排除
- ダウンストリームDC/DC連携のためのパワー・グッド・オープンドレイン出力
- イネーブルを使用して低電圧誤動作防止またはロジック制御をプログラム可能
- 小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージ
- カリキュレータ・ツールを利用可能(TPS2490/91デザインイン・カリキュレータ、SLVC033)