TPS2491

アクティブ

電力制限機能と自動再試行機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

FET External Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 80 Vabsmax_cont (V) 100 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Features Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00045 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0001
FET External Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 80 Vabsmax_cont (V) 100 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Features Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00045 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0001
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 電力制限と電流制限をプログラム可能で、完全な安全動作領域(SOA)保護を実現
  • 広い動作電圧範囲: 9V~80V
  • ラッチ動作(TPS2490)と自動再試行(TPS2491)
  • ハイサイド駆動による低RDS(on)の外付けNチャネルMOSFET
  • プログラム可能なフォルト・タイマによりMOSFETを保護し、不都合なシャットダウンを排除
  • ダウンストリームDC/DC連携のためのパワー・グッド・オープンドレイン出力
  • イネーブルを使用して低電圧誤動作防止またはロジック制御をプログラム可能
  • 小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージ
  • カリキュレータ・ツールを利用可能(TPS2490/91デザインイン・カリキュレータ、SLVC033)
  • 電力制限と電流制限をプログラム可能で、完全な安全動作領域(SOA)保護を実現
  • 広い動作電圧範囲: 9V~80V
  • ラッチ動作(TPS2490)と自動再試行(TPS2491)
  • ハイサイド駆動による低RDS(on)の外付けNチャネルMOSFET
  • プログラム可能なフォルト・タイマによりMOSFETを保護し、不都合なシャットダウンを排除
  • ダウンストリームDC/DC連携のためのパワー・グッド・オープンドレイン出力
  • イネーブルを使用して低電圧誤動作防止またはロジック制御をプログラム可能
  • 小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージ
  • カリキュレータ・ツールを利用可能(TPS2490/91デザインイン・カリキュレータ、SLVC033)

TPS249xは使いやすい、正の高電圧の10ピン・ホットスワップ電源マネージャ・デバイスで、外付けのNチャネルMOSFETスイッチを安全に駆動できます。電力制限および電流制限(どちらも変更可能で、互いに独立)により、外付けのMOSFETは最も過酷な動作状況においても、選択された安全動作領域(SOA)内で動作することが保証されます。アプリケーションとしては、突入電流制限、電子回路ブレーカ保護、負荷オンの制御、下流のDC/DCコンバータとのインターフェイス、電力フィード保護などがあります。これらのデバイスは小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージで利用でき、外付けデバイスの数を大幅に減らせるため、貴重な基板面積を削減できます。TPS249xには、アプリケーション・ノート、評価基板、および設計ツールが用意されています。

TPS249xは使いやすい、正の高電圧の10ピン・ホットスワップ電源マネージャ・デバイスで、外付けのNチャネルMOSFETスイッチを安全に駆動できます。電力制限および電流制限(どちらも変更可能で、互いに独立)により、外付けのMOSFETは最も過酷な動作状況においても、選択された安全動作領域(SOA)内で動作することが保証されます。アプリケーションとしては、突入電流制限、電子回路ブレーカ保護、負荷オンの制御、下流のDC/DCコンバータとのインターフェイス、電力フィード保護などがあります。これらのデバイスは小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージで利用でき、外付けデバイスの数を大幅に減らせるため、貴重な基板面積を削減できます。TPS249xには、アプリケーション・ノート、評価基板、および設計ツールが用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5069 アクティブ 電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ This product is an overall improved device to use in new designs.
TPS1663 アクティブ 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse Need a smaller solution? This device offers an integrated FET to reduce the solution size for 24V/6A applications.
TPS2660 アクティブ 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/2A applications.
TPS2663 アクティブ 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/6A applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS249x 正の高電圧電力制限、ホットスワップ・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 6月 9日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013年 4月 11日
ユーザー・ガイド TPS2490, TPS2491, +48 V Hot Swap Power Manager Evaluation Module (Rev. A) 2007年 6月 12日
アプリケーション・ノート Hotswap Design Using TPS2490/91 and MOSFET Transient Thermal Response 2004年 7月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2491EVM-002 — TPS2491 評価モジュール

+48V のホットスワップ・マネージャの評価基板 (EVM) は、2 枚の基板で構成されたプラットフォームであり、TPS2490 または TPS2491 の特性を短期間で理解し、評価するのに役立ちます。TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2490 と TPS2491 は、+48V のホットスワップ・マネージャ IC であり、ホットスワップの安全性を確保するほか、+48V のホットスワップ環境で障害が発生した場合でも基板またはモジュールの保護を強化します。これらの IC は、電流と電力のプログラマブル制限機能、電子式サーキット・ブレーカ、調整可能な低電圧 (UV) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2491 TINA-TI Transient Reference Design (ILIM_PLIM)

SLVM341.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2491 TINA-TI Transient Reference Design (Retry)

SLVM342.TSC (215 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2491 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM343.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS2491 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM245B.ZIP (91 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS2480-81-90-91-92-93_CALC TPS249x8x Design Calculator Rev B

Simply enter the input voltage, the output current, the output capacitance, and other application specifications into this spreadsheet calculator and the values of the required external components for TPS2480, TPS2481, TPS2490, TPS2491, TPS2492 or TPS2493, such as the sense resistance, the Timer (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2480 I2C 電流監視機能とラッチオフ機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2481 I2C 電流監視機能と自動再試行機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2482 デジタル電源監視機能とラッチオフ機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2483 デジタル電源監視機能と自動再試行機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2490 電力制限機能とラッチオフ機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2491 電力制限機能と自動再試行機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2492 電力制限、ラッチオフ、アナログ電流監視の各機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ TPS2493 電力制限、自動再試行、アナログ電流監視の各機能搭載、9V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2483EVM-157 TPS2483 評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
TPS2480-81-90-91-92-93_CALC 無償ツール: TPS2480/81/90/91/92/93 デザインイン・カリキュレータ
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ