TPS2493
- 9-V to 80-V Operation
- High-Side Drive for External N-FET
- Programmable FET Power Limit
- Programmable Load Current Limit
- Programmable Fault Timer
- Load Current Monitor Output
- Power Good and Fault Outputs
- Enable/UV, OV Inputs
- Latch or Auto Restart After Fault
- EVM Available SLUU425
- Calculation Tool Available SLVC033
The TPS2492 and TPS2493 are easy-to-use, positive high voltage, 14-pin Hotswap Controllers that safely drive an external N-channel FET to control load current. The programmable power foldback protection ensures that the external FET operates inside its safe operating area (SOA) during overload conditions by controlling of power dissipation. The programmable current limit and fault timer ensure the supply, external FET, and load are not harmed by overcurrent. Features include inrush current limiting, controlled load turn-on, interfacing to down-stream DC-to-DC converters, and power feed protection.
The analog current monitor output provides a signal ready for sampling with an external A/D converter.
Additional features include programmable overvoltage and undervoltage shutdown, power-good for coordinating loads with inrush, and a fault indicator to indicate an over-current shutdown.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Positive High-Voltage Power-Limiting Hotswap Controller データシート (Rev. C) | 2013年 1月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 | 2013年 4月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5069EVAL — 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付
The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)
LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)
TPS2493EVM-004 — TPS2493 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+48V レール用
TPS2493EVM-004 は、アナログ電流監視出力を搭載した正の高電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS2493 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS2493EVM-004 は 1VDC ~ 48VDC の範囲の入力を受け入れ、48VDC で最大 1A の出力を供給するほか、自動再試行モードを搭載しています。TPS2493EVM-004 は、他の動作電圧と電流の組み合わせに対応するように構成することができます。タイミング・コンデンサ、電力制限、その他の設定を変更することもできます。
TPS2493 TINA-TI Transient Reference Design
TPS2493 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。