TPS2493EVM-002
TPS2493 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+12V レール用
TPS2493EVM-002
概要
TPS2493EVM-002 は、アナログ電流監視出力を搭載した正の高電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS2493 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS2493EVM-002 は 1VDC ~ 12VDC の範囲の入力を受け入れ、12VDC で最大 1A の出力を供給するほか、自動再試行モードを搭載しています。TPS2493EVM-002 は、他の動作電圧と電流の組み合わせに対応するように構成することができます。タイミング・コンデンサ、電力制限、その他の設定を変更することもできます。
特長
- +9V ~ +80V で動作
- FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
- 負荷保護を目的とする電流制限はプログラマブル (設定可能)
- プログラマブル障害タイマ
- 負荷電流のインジケータ出力
- 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
- パワー・グッド出力 - オープン・ドレイン
- イネーブル、UV、OV の各入力
- 障害発生後の再起動を自動的に試行
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2493EVM-002 — TPS2493 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+12V レール用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS2493EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |