JAJSIO9F March   2014  – July 2025 TPS25200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブル
      2. 7.3.2 温度検出
      3. 7.3.3 過電流保護
      4. 7.3.4 FAULT 応答
      5. 7.3.5 出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.4.2 過電流保護 (OCP)
      3. 7.4.3 過電圧クランプ (OVC)
      4. 7.4.4 過電圧誤動作防止 (OVLO)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 設計手順
        2. 8.2.2.2 入力および出力容量
        3. 8.2.2.3 電流制限スレッショルドのプログラミング
        4. 8.2.2.4 最小電流制限を超える設計
        5. 8.2.2.5 最大電流制限を下回る設計
        6. 8.2.2.6 許容損失と接合部温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

アプリケーション情報

TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。図 8-1 に示すように、モバイル データ カード デバイスなどのターゲット デバイスを USB ポートにホットプラグすると、ケーブルのインダクタンスが原因で入力過渡電圧によりターゲット デバイスが損傷する可能性があります。TPS25200 を過電圧および過電流保護回路としてモバイル デバイスの入力に配置することで、これらのターゲット デバイスを保護できます。ケーブルの寄生インダクタンスの電流が急激に変化した場合は入力過渡も発生します。これは、TPS25200 が過電圧事象や過電流事象に反応して内部の MOSFET がオフになると発生する可能性があります。TPS25200 は、バイパス バルク キャパシタや他の外付け過電圧保護部品を入力側に使用しなくても、過渡事象に耐えられます。TPS25200 はさらに、ホスト側で、TPS2553 とピン互換性のある従来型のパワー スイッチとして使用することもできます。

TPS25200 ケーブルの寄生抵抗と寄生インダクタンスがある状態での 5V USB ポートへのホットプラグ図 8-1 ケーブルの寄生抵抗と寄生インダクタンスがある状態での 5V USB ポートへのホットプラグ