JAJSEJ1B november 2017 – july 2020 TPS254900A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS254900A-Q1 デバイスは USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチで、バッテリへの短絡保護機能が搭載されています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_IN が保護されます。これら 3 つのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。
バッテリへの短絡状況が発生すると、内蔵の MOSFET が迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流の DC/DC コンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。
TPS254900A-Q1 は UVLO が 3.5V と低いため、開始-停止時に電源スイッチがオフになりません。
TPS254900A-Q1 45mΩ 電源スイッチには 2 つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。
TPS254900A-Q1 デバイスには電流センシング出力があり、上流の電源を制御できます。これによって、充電電流が大きいときでも USB ポートを 5V に維持できます。この機能は、USB ケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
電流モニタにより、システムは IMON 電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。
また、TPS254900A-Q1 デバイスは DP_IN および DM_IN について、IEC 61000-4-2、レベル 4 準拠の ESD 保護機能を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS254900A-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm × 4.00mm |