TPS254900A-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:4.5V~6.5V
- 3.5V (標準値) の UVLO により開始-停止をサポート
- 45mΩ (標準値) のハイサイド MOSFET を内蔵
- 最大連続出力電流:3.2A
- コネクタで V BUS ±5% のケーブル補償精度
- USB BC 1.2 CDP および SDP モードをサポート
- OUT、DP_IN、DM_IN ピンのバッテリ短絡保護
- DP_IN と DM_IN は IEC 61000-4-2 規格に準拠
- ±8kV 接触および ±15kV 空中放電
- 3mm × 4mm の 20 ピン QFN パッケージ
TPS254900A-Q1 デバイスは USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチで、バッテリへの短絡保護機能が搭載されています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_IN が保護されます。これら 3 つのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。
バッテリへの短絡状況が発生すると、内蔵の MOSFET が迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流の DC/DC コンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。
TPS254900A-Q1 は UVLO が 3.5V と低いため、開始-停止時に電源スイッチがオフになりません。
TPS254900A-Q1 45mΩ 電源スイッチには 2 つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。
TPS254900A-Q1 デバイスには電流センシング出力があり、上流の電源を制御できます。これによって、充電電流が大きいときでも USB ポートを 5V に維持できます。この機能は、USB ケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
電流モニタにより、システムは IMON 電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。
また、TPS254900A-Q1 デバイスは DP_IN および DM_IN について、IEC 61000-4-2、レベル 4 準拠の ESD 保護機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS254900AQ1EVM — LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを使用する TPS254900A-Q1 評価モジュール
TPS254900A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点