JAJSEJ1B november 2017 – july 2020 TPS254900A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per AEC Q100-002(1) | ±2000(2) | V | |
Charged-device model (CDM), per AEC Q100-011 | ±750(3) | ||||
IEC 61000-4-2 contact discharge | DP_IN and DM_IN pins(4) | ±8000 | |||
IEC 61000-4-2 air di scharge | DP_IN and DM_IN pins(4) | ±15000 |