JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
ロジック・イネーブルを使うと、パワー・スイッチ、チャージ・ポンプのバイアス、ドライバ、その他の回路を制御して、消費電流を低減できます。EN にロジック High が印加されると、または EN にロジック Low が印加されると、消費電流は 1μA 未満に低減されます。EN にロジック Low 入力が印加されると、または EN にロジック High 入力が印加されると、ドライバ、制御回路、パワー・スイッチは有効化されます。イネーブル入力は TTL と CMOS の両方のロジック・レベルと互換性があります。