TPS2551
調整可能、アクティブ ハイ、定電流、電流制限型パワー ディストリビューション スイッチ
データシート
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
TPS2551
- 調整可能な電流制限:100mA~1100mA
- 高速な過電流応答:2µs (標準値)
- 94mΩ のハイサイド MOSFET (DBV パッケージ)
- 逆入出力電圧に対する保護
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- グリッチ除去済みのフォルト通知
- スタンバイ時電源電流:最大 1µA
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- ソフトスタート機能内蔵
- 15kV の ESD 保護 (外部容量付き)
- UL 認定済み:ファイル番号 E169910
- 電流制限抵抗カリキュレータ – SLVC163
TPS2550/51 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としており、100mΩ の N チャネル MOSFET が 1 つのパッケージに組み込まれています。電流制限スレッショルドは、ユーザーが外付け抵抗を使用して、100mA~1.1A の範囲で調整できます。この電源スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間は、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
本デバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えたとき、あるいは短絡が存在するときに、定電流モードに切り替わることにより、出力電流を好ましいレベルに制限します。内蔵の逆電圧検出コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電源スイッチをディスエーブルにして、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。FAULT ロジックの出力は、過電流状態と逆電圧状態の両方で Low をアサートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS255x 調整可能な電流制限機能搭載、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点