デバイス | 周囲 温度 (1) | イネーブル | SON (2) (DRV) | SOT23 (2) (DBV) | 推奨最大 連続負荷電流 |
---|
TPS2550 | -40℃~85℃ | アクティブ Low | TPS2550DRV | TPS2550DBV | 1.1A |
TPS2551 | アクティブ High | TPS2551DRV | TPS2551DBV | 1.1A |
(1) 最大周囲温度は、デバイスの接合部温度とシステム・レベルの検討事項 (許容損失、基板レイアウトなど) の関数です。これらのデバイスに固有の情報については、許容損失定格表と推奨動作条件を参照してください。
(2) テープ・アンド・リールの場合、デバイス・タイプの末尾に R を付けます。