JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
過電流、過熱、逆電圧条件の間、FAULT オープン・ドレイン出力はアサートされます (アクティブ Low)。フォルト条件が解消されるまで、出力はアサートされたまま維持されます。TPS2550/51 は、内部遅延「グリッチ除去」回路を使用することで、過電流 (7.5ms) および逆電圧 (4ms) 条件の FAULT の誤通知を防止するよう設計されています。外部回路は不要です。この「グリッチ除去」回路により、大きな容量性負荷を接続した状態での起動などの通常動作によって、FAULT が誤ってアサートされることがないようにしています。このグリッチ除去回路は、フォルト条件の開始と終了を遅延させます。過熱条件はグリッチ除去されず、FAULT 信号は即座にアサートされます。