JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
入力および出力容量は本デバイスの性能を向上させます。個別のアプリケーションに対して実際の容量を必ず最適化するようにします。すべてのアプリケーションにおいて、局所的なノイズ・デカップリングのため、IN と GND の間に 0.01μF~0.1μF のセラミック・バイパス・コンデンサを本デバイスにできる限り近づけて配置することを推奨します。この対策により、電源過渡に起因する入力でのリンギングが低減されます。大きな過渡事象中に電圧オーバーシュートが本デバイスの絶対最大電圧を超えないようにするため、追加の入力容量が必要となる場合があります。これは、長い誘導性ケーブルを使って評価ボードをベンチ電源に接続するベンチ・テスト時に特に重要です。
出力に大きな過渡電流が発生することが予想される場合、大きな値の電解コンデンサを出力ピンに配置することを推奨します。また、0.01μF~0.1μF のセラミック・コンデンサで出力をバイパスすると、短絡過渡に対するデバイスの耐性が向上します。