JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧、IN | 2.5 | 6.5 | V | |
VEN | イネーブル電圧 | TPS2550 | 0 | 6.5 | V |
V/EN | TPS2551 | 0 | 6.5 | ||
IOUT | 連続出力電流、OUT | 0 | 1.1 | A | |
RILIM | ILIM と GND との間に接続された電流制限設定抵抗 | 14.3 | 80.6 | kΩ | |
I/FAULT | FAULT シンク電流 | 0 | 10 | mA | |
TJ | 動作時の仮想接合部温度 | DRV および DBV | -40 | 125 | ℃ |